Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Großer Raumteiler Kamin
Sky Großer Raumteiler Kamin
    Element4

    Sky Großer Raumteiler Kamin


    Element4 Sky L R – Luxuriöser, durchsichtiger Gas- oder Bioethanolkamin

    Der Sky Large Roomdivider ist ein hochwertiger, durchsichtiger (halbinselförmiger) Gaskamin von Element4, der zwei Wohnbereiche miteinander verbindet und mit einem beeindruckenden Flammenspiel aufwertet. Dieses Modell ist auch mit Bioethanol erhältlich. Mit seinem minimalistischen Design, dem rahmenlosen Glas und dem extra großen vertikalen Format setzt der Sky L R ein markantes architektonisches Highlight, das sich nahtlos in moderne wie klassische Interieurs einfügt. Ausgestattet mit realistischen Holzscheiten, dynamischer Flammentechnologie und entspiegelten Glasoptionen bietet der Sky L R die Wärme und das Ambiente eines echten Feuers mit dem Komfort von Gas. Hauptmerkmale Durchsichtiges Design – ein Kamin im Tunnelstil, der zwei Räume mit einem gemeinsamen Blick auf das Feuer verbindet. Beeindruckendes vertikales Format – eine hohe, elegante Glasscheibe für ein atemberaubendes Flammenbild. Minimalistische Ästhetik – rahmenloses Glas fügt sich nahtlos in jedes Ambiente ein. Innenausstattung.

  • Real Flame Technology® – ultrarealistisches Flammenbild und optionales LED-Leuchtbett.

  • Flexible Installation – geeignet für moderne Neubauprojekte und Renovierungen.

  • Steuerungsmöglichkeiten – Bedienung per Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration.

  • Energieeffizient – erhältlich als Erdgas- oder Propangasversion mit Direktabzugstechnologie.

  • Bioethanol – Sky L R ist auch mit einem vollautomatischen Bioethanolbrenner erhältlich. Dieser Kamin kann ohne Abzug oder mit direktem Abzug installiert werden.

    • Montageblenden
      Montageblenden bieten vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung der Einbautiefe und somit eine Lösung für nahezu jedes Design. Für dieses Modell können Sie zwischen einer 5 cm (1,97 Zoll) oder einer 10 cm (3,94 Zoll) tiefen Montageblende wählen.

    Der Element4 Sky L R ist mehr als nur ein Kamin – er ist ein architektonisches Highlight, das jeden Raum in ein luxuriöses und einladendes Ambiente verwandelt.

    Spezifikation
    • Technische Highlights

      • Modell: Sky L R
      • Typ: Durchsichtiger Halbinsel-Gaskamin
      • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
      • Glas: Entspiegeltes Glas (optional)
      • Sicherheit: Lieferung mit Invisimesh-Sicherheitsgitter
      • Abgasführung: Direktabzugssystem
      • Heizleistung: 15.000 – 49.000 BTU (Erdgas)
      • Effizienz: 89 %
      • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-large-roomdivider-fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)101.18
    • Breite (Inches)39.88
    • Tiefe (Inches)17.24
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (lbs)442
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit