Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Medium Raumteiler Kamin
Sky Medium Raumteiler Kamin
Sky Medium Raumteiler Kamin
    Element4

    Sky Medium Raumteiler Kamin

    Element4 Sky M R – Luxuriöser Gaskamin mit Durchblick

    Der Sky Medium Roomdivider ist ein hochwertiger Gaskamin (oder Bioethanolkamin) von Element4 mit Durchblick (Halbinselform), der zwei Wohnbereiche mit einem beeindruckenden Flammenspiel verbindet und aufwertet. Mit seinem minimalistischen Design, rahmenlosem Glas und großem vertikalen Format schafft der Sky M R ein markantes architektonisches Element, das sich nahtlos in moderne wie auch klassische Interieurs einfügt. Ausgestattet mit realistischen Holzscheiten, dynamischer Flammentechnologie und entspiegelten Glasoptionen bietet der Sky M R die Wärme und Atmosphäre eines echten Feuers mit dem Komfort von Gas. Hauptmerkmale Durchsichtiges Design – ein Kamin im Tunnelstil, der zwei Räume mit einem gemeinsamen Blick auf das Feuer verbindet. Beeindruckendes vertikales Format – eine hohe, elegante Glasscheibe für ein atemberaubendes Flammenbild. Minimalistische Ästhetik – rahmenloses Glas, das sich nahtlos in jedes Interieur einfügt. Real Flame Technology® – ultrarealistisches Flammenbild und optionales LED-beleuchtetes Brennstoffbett. Flexible Installation – geeignet für moderne Neubauprojekte und Renovierungen.

  • Steuerungsoptionen – Bedienung per Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration.
  • Energieeffizient – Erhältlich als Erdgas- oder Propangasversion mit Direktabzugstechnologie.
  • Bioethanol – Der Sky M R ist auch mit einem vollautomatischen Bioethanolbrenner erhältlich. Dieser kann abzugslos oder mit Direktabzug installiert werden.
  • Montageblenden
    Montageblenden bieten vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung der Einbautiefe und somit eine Lösung für nahezu jedes Design. Für dieses Modell können Sie zwischen einer 5 cm (1,97 Zoll) oder einer 10 cm (3,94 Zoll) tiefen Montageblende wählen.
  • Der Element4 Sky M R ist mehr als nur ein Kamin – er ist ein architektonisches Highlight, das jeden Raum in ein luxuriöses und einladendes Ambiente verwandelt.

    Spezifikation
    • Technische Highlights

      • Modell: Sky M R
      • Typ: Durchsichtiger Halbinsel-Gaskamin
      • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
      • Glas: Entspiegeltes Glas (optional)
      • Sicherheit: Lieferung mit Invisimesh-Sicherheitsgitter
      • Abgasführung: Direktabzugssystem
      • Heizleistung: 15.000 - 49.000 BTU (Erdgas)
      • Effizienz: 89 %
      • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-medium-roomdivider-fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)64.37
    • Breite (Inches)39.88
    • Tiefe (Inches)17.24
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (lbs)372
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit