Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyrofocus - Design-Hängekamin
Gyrofocus - Design-Hängekamin
Gyrofocus - Design-Hängekamin
Gyrofocus - Design-Hängekamin
Gyrofocus - Design-Hängekamin

    Gyrofocus - Design-Hängekamin

    4.5 von 5 Sternen4.5(25 Bewertungen)

    1968 Das Original

    Dominique Imbert, Künstler und Gründer von Focus, entwirft den Gyrofocus, den ersten einer
    langen Reihe von hängenden, um 360 Grad drehbaren Stahlkaminen. Der Gyrofocus ist eine Ikone
    des internationalen Designs des 20. Jahrhunderts.


    Spezifikation
      • Innen- oder Außenschornstein mit Holzfeuerung
      • 360° drehbarer Kamin
      • Farbe: matt schwarz, weiß oder rost (außen)
      • Erhältlich in Ecodesign Glas-Holz, Gas und Bioethanol-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrofocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit