Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summum 140 4S Kamin
Element4

Summum 140 4S Kamin

Element4 Summum 140 4/S – Gaskamin mit Inseldesign Der Summum 140 4/S ist der Gaskamin (oder Bioethanolkamin) von Element4 mit dem größten Panoramablick. Durch die vierseitige Glasscheibe bietet er einen uneingeschränkten Blick auf die Flammen. Dieses einzigartige Design ermöglicht es Architekten und Designern, einen echten Blickfang zu schaffen, der von jedem Winkel im Raum aus sichtbar ist. Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design und der ultrarealistischen Flammendarstellung verleiht der Summum 140 4/S jedem Interieur Luxus und Atmosphäre. Dank Real Flame Technology® und optionaler LED-Beleuchtung des Brennstoffbetts liefert dieses Modell ein besonders natürliches Flammenbild. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten eignet es sich ideal für moderne, offene Wohnräume und exklusive Gewerbeimmobilien.

Hauptmerkmale

  • Vierseitiges Glasdesign – ein Panoramablick auf das Feuer aus jedem Winkel

  • Luxuriöses Designobjekt – als Mittelpunkt jedes Interieurs konzipiert

  • Real Flame Technology® – lebensechte Flammen mit glühendem Brennstoffbett

  • Minimalistische Integration – rahmenloses Design mit klarem oder entspiegeltem Glas

  • Intelligente Steuerungsmöglichkeiten – Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration

  • Effiziente Heizung – erhältlich mit Erdgas, Bioethanol oder Propangas mit raumluftunabhängigem Abgassystem

Der Summum 140 4/S verwandelt den modernen Kamin in ein architektonisches Highlight und vereint Spitzentechnologie mit zeitlosem Design.

Spezifikation
  • Technische Highlights

    • Modell: Summum 140 4/S
    • Typ: Insel-Gaskamin
    • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
    • Sicherheit: Inklusive Invisimesh-Schutzgitter
    • Abgasführung: Direktabzugssystem
    • Heizleistung: 20.000 - 81.000 BTU (Erdgas)
    • Effizienz: 89 %
    • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
Technische Spezifikation
  • Referenznummersummum-140-4s-fireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit