Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summum 140 Frontkamin
Summum 140 Frontkamin
Summum 140 Frontkamin
Summum 140 Frontkamin
Summum 140 Frontkamin
    Element4

    Summum 140 Frontkamin

    Element4 Summum 140F – Gaskamin mit Frontansicht

    Der Summum 140F ist ein Gaskamin (oder Bioethanolkamin) von Element4 mit Frontansicht, der einen wunderschönen Blick auf die Flammen bietet. Dank seines einzigartigen Designs können Architekten und Designer einen echten Blickfang schaffen, der von jedem Winkel im Raum aus sichtbar ist. Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design und der ultrarealistischen Flammendarstellung verleiht der Summum 140F jedem Interieur Luxus und Atmosphäre.

    Ausgestattet mit der Real Flame Technology® und optionaler LED-Beleuchtung des Brennstoffbetts bietet dieses Modell ein besonders natürliches Flammenbild. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten eignet er sich ideal für moderne, offene Wohnräume und exklusive Gewerbeimmobilien.

    Hauptmerkmale

    • Luxuriöses Design-Highlight – als Mittelpunkt jedes Interieurs konzipiert
    • Real Flame Technology® – lebensechte Flammen mit glühendem Brennstoffbett
    • Minimalistische Integration – rahmenloses Design mit klarem oder entspiegeltem Glas
    • Intelligente Steuerungsmöglichkeiten – Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration
    • Effiziente Heizung – erhältlich mit Erdgas oder Propangas und raumluftunabhängigem Abgassystem

      Der Summum 140 F verwandelt den modernen Kamin in ein architektonisches Highlight und vereint Spitzentechnologie mit zeitlosem Design.

      Spezifikation
      • Technische Highlights

        • Modell: Summum 140 F
        • Typ: Gaskamin (Frontseite)
        • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
        • Sicherheit: Inklusive Invisimesh-Schutzgitter
        • Abgasführung: Direktabzugssystem
        • Heizleistung: 20.000 - 81.000 BTU (Erdgas)
        • Effizienz: 89 %
        • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
      Technische Spezifikation
      • Referenznummersummum-140-front-fireplace
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inNiederlande
      • Hergestellt inNiederlande
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit