Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Summum 190 Frontkamin
Element4

Summum 190 Frontkamin

Element4 Summum 190 F – Front-Gaskamin

Der Summum 190 F ist ein Front-Gaskamin von Element4, der einen wunderschönen Blick auf die Flammen bietet. Dank seines einzigartigen Designs können Architekten und Designer einen echten Blickfang schaffen, der von jedem Winkel im Raum aus sichtbar ist. Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design und der ultrarealistischen Flammendarstellung verleiht der Summum 190 F jedem Interieur Luxus und Atmosphäre.

Ausgestattet mit der Real Flame Technology® und optionalem LED-beleuchtetem Brennstoffbett bietet dieses Modell ein besonders natürliches Flammenbild. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten eignet er sich ideal für moderne, offene Wohnräume und exklusive Gewerbeimmobilien.

Hauptmerkmale

  • Luxuriöses Design-Highlight – als Mittelpunkt jedes Interieurs konzipiert
  • Real Flame Technology® – lebensechte Flammen mit glühendem Brennstoffbett
  • Minimalistische Integration – rahmenloses Design mit klarem oder entspiegeltem Glas
  • Intelligente Steuerungsmöglichkeiten – Fernbedienung, App oder Smart-Home-Integration
  • Effiziente Heizung – erhältlich mit Erdgas oder Propangas und raumluftunabhängigem Abgassystem

    Der Summum 190 F verwandelt den modernen Kamin in ein architektonisches Highlight und vereint Spitzentechnologie mit zeitlosem Design.

    Spezifikation
    • Technische Highlights

      • Modell: Summum 190 F
      • Typ: Gaskamin mit Frontöffnung
      • Brennstoff: Erdgas / Propan / Bioethanol
      • Sicherheit: Inklusive Invisimesh-Schutzgitter
      • Abgasführung: Direktabzugssystem
      • Heizleistung: 20.000 - 81.000 BTU (Erdgas)
      • Effizienz: 89 %
      • Steuerung: E-Save-Fernbedienung, App-Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersummum-190-front-fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit