Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air_03402
Air_03402
Air_03402
    Elesi Luce

    Air_03402

    Wand und Deckenleuchte mit eingebaute LED-Lampen, 3,2W - 350 Lumen. Treiber in der Struktur enthalten. Struktur in verschiedenen Farben erhältlich: weiß, Franzoesisch Gold, Stahl Farbe. Andere Strukturfarben sind auf Anfrage möglich. Der Diffusor ist aus Plexiglas: mit ihrer mikrostrukturierten Oberflaechen im Inneren sorgen sie fuer eine bessere Streuung des Lichts.
    Spezifikation
    • LED-Licht verfügbar in 2700K, 3000K, 4000K.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerair-03402
    • ProduktfamilieIndoor lamp
    • ProduktgruppeAir wall and ceiling lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit