Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RubberGard EPDM Auflastsystem
RubberGard EPDM Auflastsystem
RubberGard EPDM Auflastsystem
    Elevate

    RubberGard EPDM Auflastsystem

    Wenn Sie nach einer einlagigen Flachdachabdichtung suchen, die nachweislich Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit in sich vereint, dann ist unsere RubberGard EPDM-Dachfolie die richtige Wahl für Sie, ob für Neubau oder Flachdachsanierung.

    Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Kautschuktechnologie bietet Elevate mit dem RubberGard EPDM-Dachsystem den bestmöglichen Schutz für verschiedene Gebäudetypen und unter jeglichen Klimaverhältnissen.

    Warum können Sie sich auf RubberGard EPDM-Dachbahnen verlassen?

    · Außerordentliche Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

    · Schnelles und einfaches Verlegen

    · Elastisch und dehnfähig

    · Pflegeleicht und kostengünstig

    · Nachhaltige Flachdachabdichtung

    RubberGard EPDM ist immer die richtige Wahl, selbst auf anspruchsvollsten Dachflächen.

    Das Elevate EPDM Auflastsystem ist ein wirtschaftliches EPDM Dachsystem für eine Vielzahl an Gebäuden. Es kann auf allen Gebäuden verlegt werden, die eine zusätzliche Auflast aufnehmen können und die Dachneigung nicht mehr als 10% beträgt.

    Vorteile

    · Geringe Verlegungskosten

    · Verwendung großflächiger EPDM-Bahnen

    · Weniger Nähte

    · Schnelle Verlegung

    · Große Auswahl geeigneter Untergründe

    · Ausgezeichnete Brandwiderstandsklasse

    · Hervorragende Witterungsbeständigkeit

    Wenden Sie sich an unsere Fachleute, wenn Sie erfahren wollen, welches unserer EPDM-Dachsysteme den Anforderungen Ihres Daches am besten gerecht wird, oder besuchen Sie unsere Website www.holcimelevate.com/dach-de, um weitere Informationen zu erhalten.

    Spezifikation
    • The EPDM Ballasted System is an economical EPDM Roofing System, suitable for a wide variety of buildings. It can be applied on any building that can accommodate the extra loads of the ballast and where the roof slope does not exceed 10%.

      Benefits

      · Low installation cost

      · Use of large EPDM sheets

      · Fewer seams

      · Fast installation

      · Large choice of compatible substrates

      · Excellent fire rating

      · Superb weathering resistance

      Contact our experts if you want more details on which EPDM roofing system suits best the nature of your project or visit our website for more information www.holcimelevate.com/uk-en

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerepdm-non-accessible-bal
    • ProduktfamilieCommercial Roofing
    • ProduktgruppeRubberGard EPDM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien