Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RubberGard EPDM vollflächig verklebtes System
RubberGard EPDM vollflächig verklebtes System
RubberGard EPDM vollflächig verklebtes System
    Elevate

    RubberGard EPDM vollflächig verklebtes System

    Wenn Sie nach einer einlagigen Flachdachabdichtung suchen, die nachweislich Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit in sich vereint, dann ist unsere RubberGard EPDM-Dachfolie die richtige Wahl für Sie, ob für Neubau oder Flachdachsanierung.

    Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Kautschuktechnologie bietet Elevate mit dem RubberGard EPDM-Dachsystem den bestmöglichen Schutz für verschiedene Gebäudetypen und unter jeglichen Klimaverhältnissen.

    Warum können Sie sich auf RubberGard EPDM-Dachbahnen verlassen?

    · Außerordentliche Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

    · Schnelles und einfaches Verlegen

    · Elastisch und dehnfähig

    · Pflegeleicht und kostengünstig

    · Nachhaltige Flachdachabdichtung

    RubberGard EPDM ist immer die richtige Wahl, selbst auf anspruchsvollsten Dachflächen.

    Das vollständig verklebte EPDM-System von Elevate ist ein leichtes System mit hervorragender Flexibilität im Design. Es eignet sich für ungewöhnliche Dächer mit unregelmäßiger Form sowie alle Dächer mit begrenzter Tragfähigkeit. Voraussetzung für eine ausreichende Haftung ist ein lösungsmittelkompatibler Untergrund.

    Vorteile

    · Geeignet für irreguläre Dachformen

    · Leichtgewichtiges System

    · Hohe Windsogfestigkeit

    · Ästhetisch ansprechend

    · Bestens geeignet für Gründächer und Dächer mit PV-Anlagen

    Wenden Sie sich an unsere Fachleute, wenn Sie erfahren wollen, welches unserer EPDM-Dachsysteme den Anforderungen Ihres Daches am besten gerecht wird, oder besuchen Sie unsere Website www.holcimelevate.com/dach-de, um weitere Informationen zu erhalten.

    Spezifikation
    • The Elevate EPDM Fully Adhered System is a lightweight system with outstanding design flexibility. It is suitable for contoured roofs, roofs with irregular shape and any roof with limited load bearing capacity, provided the substrate is compatible with Firestone contact adhesives and provides sufficient adhesion.

      Benefits

      · Application on any slope

      · Suitable for unusual roof configurations

      · Lightweight system

      · High wind uplift performance

      · Aesthetics

      · Perfectly suited for green roofs and roofs with PV installations

      Contact our experts if you want more details on which EPDM roofing system suits best the nature of your project or visit our website for more information www.holcimelevate.com/uk-en

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerepdm-non-accessible-fas
    • ProduktfamilieCommercial Roofing
    • ProduktgruppeRubberGard EPDM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien