Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Google-Übersetzung,

    Mit der nach außen öffnenden 2+1-Terrassentür von Elitfönster können Sie die Stille mitten in der Stadt genießen, neben Autobahnen und Eisenbahnschienen oder wenn Sie in der Nähe einer Fabrik wohnen. Unsere Terrassentüren mit niedrigen U-Werten sind energieeffizient und bieten Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort.

    Fensterbau
    - Seitlich gekoppelte Holz-Terrassentür mit einer äußeren Aluminiumverkleidung, die für extra lange Haltbarkeit sorgt und praktisch wartungsfrei ist
    - Gekoppelte Konstruktion mit doppelt isolierglasversiegelter Einheit im Holzflügel und einer Einfachglasscheibe im Aluminiumflügel
    - U-Wert zwischen 0,9 und 1,1
    - Schalldämmung zwischen Rw 38 dB und Rw 46 dB
    - Erhältlich in Feuerwiderstandsklassen bis EI30
    - Rahmentiefe: 115 mm
    - Öffnung: Sidehung

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUD-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeOutward Opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit