Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Retro Patiodoor double
Elitfönster Retro Patiodoor double
Elitfönster Retro Patiodoor double

    Elitfönster Retro Patiodoor double

    Google-Übersetzung,

    Elitfönster Retro ist ein Produkt mit alten Funktionen und moderner Qualität und Leistung.

    Mögliche Größen entnehmen Sie bitte den Größenmatrizen von Elitfönster.

    Spezifikation
    • Window construction

      - Patiodoor double door

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMFD2-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeUtåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit