Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHWM17C Elkay Slimline Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EHWM17C Elkay Slimline Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Google-Übersetzung,

Slimline Soft Sides® Hochleistungs-Zwei-Punkt-Getränkebrunnen aus Edelstahl, ungefiltert und ungekühlt. Vandalismusgeschützt. Ausgestattet mit einem vandalismusgeschützten Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, für zwei Zapfstellen.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) NSF REG4

Merkmale:

  • Der flache Trinkbrunnen ist ein attraktives und sicheres Produkt und eignet sich besonders für Anwendungen, die die ADA-Konformität für Kinder erfordern.
  • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
  • Die robuste Edelstahlkonstruktion hält widrigen Umgebungsbedingungen stand und ist fleckenbeständig.
  • Manipulationssichere Verschlüsse und eine Bodenplatte schützen vor Vandalismus.
  • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Spezifikation
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEHWM17C
  • ProduktfamilieFOUNTAIN
  • ProduktgruppeSoft Sides ®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.38
  • Breite (Inches)19.38
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit