Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    LZSTL8WSLK Elkay ezH2O Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Kühler, gefiltert, gekühlt, hellgrau

    Merkmale:

      • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
      • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
      • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
      • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
      • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
      • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
      • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
      • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
      • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und erhellt dunkle Flure.
      • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.
      Spezifikation
      • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, EZH2O Bottle Filling Station, Versatile Bi-Level ADA Cooler, Filtered Refrigerated, Elkay ezH2O® Bottle Filling Station, cooler and bottle filling station, ADA compliant, reverse cooler, Versatile Bi-Level cooler, disposable plastic bottles, sensor activation, LED filter, sensor-activated bottle filler, Filter Monitor, stainless steel back panel, elkay lzstl8wslk, elkay high low drinking fountain, elkay water fountain manual, elkay bi level drinking fountain, high low drinking fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, Elkay water fountain with bottle filler, Elkay bi level water fountain, Elkay drinking fountain with bottle filler, hi-lo drinking fountain with bottle filler, Elkay high-low water fountain, Elkay hi-lo drinking fountain, bi-level drinking fountain, Elkay LZSTL8WSLK spec sheet, drinking fountain height ADA, Elkay EZH2O manual, water fountain Elkay, ADA fountain height, Elkay drinking fountain bottle filler, hand cooler, Elkay drinking fountain specs, Elkay EZSDWSLK, Elkay bottle refill station, Elkay LZSTL8WSSK, Elkay double drinking fountain, Elkay drinking water fountain, ADA height water fountain, wall mounted Elkay water fountain, ADA bottle filler height, Elkay water fountain bottle filler, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, ADA height drinking fountain, Elkay water cooler with bottle filler, Elkay double water fountain, Elkay bi level drinking fountain, Elkay drinking fountain pressure adjustment, Elkay drinking fountain installation, Elkay hi-low drinking fountain, ADA height for water fountain, Elkay water fountain no water coming out, Elkay with flexi-guard water fountain, ADA water fountain clearance, hi-low water fountain, ADA lead apron recommendations, drinking fountain clearance, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay water fountain EZH2O, Elkay barrier free drinking fountain, hi-lo drinking fountain, Elkay recessed bottle filler, EZH2O Elkay, water bottle filler Elkay, Elkay EZH2O filter replacement, ADA drinking fountain clearance, Elkay bi level drinking fountain specs

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerLZSTL8WSLK
      • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
      • ProduktgruppeEZ Family
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)39.06
      • Breite (Inches)19
      • Tiefe (Inches)36.75
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)88
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
      • Klassifizierung22 47 13
      • Format2014TitelDrinking Fountains
      • OmniClassNummer23-31 31 00
      • OmniClassTitelDrinking Fountains
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit