Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    LZS8WSLK ezH2O®-Flaschenfüllstation mit einzelnem ADA-Kühler, gefiltert, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 Grad F, basierend auf 80 Grad F Zulaufwasser und 90 Grad F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Zu den Funktionen gehören antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, freihändig, Laminar Flow, Real Drain, visueller Filtermonitor. Ausgestattet mit Flexi-Guard ® Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des Sprudlers vorne und seitlich per Druckstange. Das Produkt ist für die Wandmontage (an der Wand) vorgesehen, für Innenanwendungen, zur Versorgung von 1 Station(en). Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA und ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • Grüne Spezifikation
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    Merkmale:

      • Berührungslose Sensoraktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Druckstangenaktivierung (Bubbler).
      • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem sorgt für gekühltes Wasser zum Löschen des Durstes.
      • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminar Flow sorgt für sauberes Füllen mit minimalem Spritzen.
      • Optische Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, wenn ein Filterwechsel erforderlich ist.
      • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 zur Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
      • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der 20-oz-Plastikwasserflaschen, die vor dem Abfall bewahrt wurden.
      • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Wirkstoff hergestellt, der für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt. Der antimikrobielle Silberionen-Schutz wichtiger Kunststoffkomponenten verhindert die Bildung von Schimmel und Mehltau.
      • Energiesparendes LED-Licht fördert die Nutzung, hilft beim Befüllen dunkler Flaschen und sorgt für Licht in dunklen Fluren.
      • Verpackung in einem Karton, sodass Kühler und Flaschenfüller zusammen versendet werden.

      Schlüsselwörter: elkay lzs8wslk, elkay Trinkbrunnen mit Flaschenfüller, elkay Wasserbrunnen mit Flaschenfüller, elkay Wasserbrunnen, elkay ezh2o, Trinkwasserbrunnen, Trinkbrunnen mit Flaschenfüller-Filterersatz, High-Low-Trinkbrunnen, Elkay Flaschenfüller, Flaschenfüllstation, ada Trinkbrunnen, Flaschennachfüllstation, Wasserbrunnen-Druckeinstellung, doppelter Trinkbrunnen, Wasserflasche mit Timer, Wasserbrunnen-Durchflusseinstellung, ezh2o Flaschenfüllstation, Wasserkühler mit Flaschenfüller, Wohn-Flaschenfüller, versenkter Flaschenfüller, einzelner ADA-Kühler, Einweg-Plastikflaschen

      Spezifikation
      • Keywords: elkay lzs8wslk, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh2o, drinking water fountains, drinking fountain with bottle filler filter replacement, high low drinking fountain, elkay bottle fillers, bottle filler station, ada drinking fountain, bottle refill station, water fountain pressure adjustment, double drinking fountain, water bottle with timer, water fountain flow adjustment, ezh2o bottle filling station, water cooler with bottle filler, residential bottle filler, recessed bottle filler, Single ADA Cooler, disposable plastic bottles

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerLZS8WSLK
      • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
      • ProduktgruppeEZ Family
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)39.06
      • Breite (Inches)19
      Verwandt
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)74
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit