Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZSTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    Google-Übersetzung,

    LZSTL8WSSK ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler aus Edelstahl mit hoher Kapazität, bleireduzierter Technologie und schnellem Filterwechsel. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung, schneller Filterwechsel, automatische Filterstatusrückstellung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen per Druckknopf an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Schnellwechsel-Filterhülle ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers für einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser. Optische Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige.
    • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Grün.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 auf die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack geprüft und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und leuchtet dunkle Flure aus.
    • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.

    Spezifikation
    • Keywords: Bottle Filling Station, ezH2O® Bottle Filling Station, ADA Cooler, Bi-Level ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, disposable bottles, space-saving cooler, Electronic Bottle Filler Sensor, elkay bi level water fountain, elkay lzstl8wssk, how to reset elkay filter light, elkay bi level drinking fountain with bottle filler, high low water fountain, ada high low water fountain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Klassifizierung22 47 00
    • Format2014TitelDrinking Fountains and Water Coolers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit