Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,
    Zweistufiger, berührungsloser Wasserspender mit zwei Zapfstellen (ADA-konform), ungefiltert, hellgrau. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur) gemäß ASHRAE 18-Test. Berührungslose Bedienung. Ausgestattet mit einem Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Sensoraktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage für Innenräume, für zwei Zapfstellen. Das Gerät muss nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert sein. Konformität: Massachusetts MA-Zulassung ##ASME A112.19.3/CSA B45.4 ##NSF Standard 61 ##NSF Standard 372 ##CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120 ####UL-gelistet ####Merkmale: Berührungslose, duale sensoraktivierte Geräte für einfache Bedienung und verbesserte Hygiene ##Attraktives, modernes Design passt zu moderner Architektur ##Hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser ##Exklusiver, schraubenloser, integrierter Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen ##Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt ##Die vinylbeschichtete Oberfläche ist langlebig und attraktiv ##Berührungslose, duale sensoraktivierte Geräte für einfache und freihändige Bedienung verwenden##########
    Spezifikation
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 385
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZOOSTL8LC_SC
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeBi-level
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika