Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
    Elkay

    LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White

    Google-Übersetzung,

    LBWDC00WHC ezH2O Liv® Pro Wand-Wasserspender für den gewerblichen Einsatz mit Filter, nicht gekühlt, Aspen White. Ausstattung: Wasser mit Umgebungstemperatur, automatische Filterstatus-Rückstellung, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminar Flow, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensor-Aktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • FCC & ISED
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Installieren Sie einen Wasserspender mit Filter an gut erreichbaren Stellen in Gewerberäumen wie Wartebereichen, Konferenzräumen, Lobbys und Pausenräumen.
    • Passt in die Breite und Tiefe von zwei Wandständern in der Nähe von Wasser- und Stromanschlüssen; inklusive Tropfschale mit optionalem Abflussanschluss.
    • Der Filter ist nach NSF-Standards zertifiziert und reduziert Blei und andere Schadstoffe.
    • Filterkasten und Fernbedienungskabel für den Filter sind im Lieferumfang enthalten; die Installation ist optional. Farbige Leuchten zeigen an, wann ein schneller und einfacher Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der hintergrundbeleuchtete LED Green Ticker™ zählt die Anzahl der servierten Einweg-Plastikflaschen, ohne dass dabei Plastikflaschenmüll entsteht.
    • Das Selbstbedienungsdesign ermöglicht es den Menschen, sich auf umweltfreundliche Weise selbst mit erfrischendem Wasser zu versorgen.
    • Freihändiges Befüllen mit automatischer Abschaltfunktion nach Ablauf der Zeit, um versehentliches Verschütten und Kleckern zu vermeiden.
    • Das Design mit Glasfront und gebürstetem Edelstahl sieht in jedem Raum toll aus; die interaktive Beleuchtung schaltet sich beim Wasserausschank ein.
    • Das Gerät kann mit oder ohne Kältemaschine installiert werden. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Optionen verfügbar; die Kältemaschine ist separat erhältlich.
    • Eine optionale Einstellung verhindert die unkontrollierte Nutzung.
    Spezifikation
    • Keywords: ezH2O Liv Pro, In-Wall Filtered Water Dispenser, Commercial Filtered Water Dispenser, Aspen White, Ambient Water, Automatic Filter Status Reset, Hospitality Water Dispenser, Indoor Water Dispenser, remote chiller, in-wall filtered water dispenser, hands-free water dispenser, disposable bottled water, filtered water dispenser, LED Green Ticker, elkay in wall water dispenser, Electronic Bottle Filler Sensor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLBWDC00WHC
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeezH2O Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)28
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)5.13
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit