Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK99FC Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Google-Übersetzung,

    Deluxe-Ablaufgarnitur 3-1/2" (89 mm) aus Edelstahl Typ 304 für Keramikspülen. Abmessungen: 4-7/16" x 4-7/16" x 7-9/16". Material: Edelstahl.

    Einhaltung:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • CSA B125.2

    Merkmale:

    • EDELSTAHLKONSTRUKTION: Hergestellt aus robustem Edelstahl Typ 304 für lange Haltbarkeit, korrosions- und rostbeständig.
    • 1-1/2" Außendurchmesser x 4" Endstück aus Edelstahl Typ 304
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK99FC
    • ProduktfamilieACCESSORY
    • ProduktgruppeDrains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.56
    • Breite (Inches)4.44
    • Tiefe (Inches)4.44
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte