Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Vandalensichere Flaschenfüllstation & Einzelbrunnen, gefiltert, nicht gekühlt, Edelstahl. Zu den Merkmalen gehören:
    Laminarströmung, echter Abfluss, vandalensicher. Ausgestattet mit vandalensicherem Sprudler. Mechanischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer
    Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage vorgesehen und für den Innen- und Außenbereich geeignet. Es versorgt eine Zapfstelle.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401

    Merkmale:

    • Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
    • Mechanische, vandalensichere Druckknopfkonstruktion für Bereiche ohne Stromanschluss
    • Die Konstruktion aus Edelstahl hält widrigen Umgebungsbedingungen stand und ist fleckenbeständig.
    • Manipulationssichere Verschlüsse helfen, vor Vandalismus zu schützen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert, um Blei, Zysten, Partikel der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack zu reduzieren.
    • Die Füllrate beträgt 1,0 GPM.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
    • Nur für den Innenbereich geeignet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVRCDMWSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.81
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit