Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit
Elkay

CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit

Google-Übersetzung,

Celebrity® Edelstahl-Einbauspülbecken (63,5 x 43,2 x 17,5 cm) mit zwei Abflüssen und 21,9 cm Armatur/Sprudler-Set. Das Spülbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodenpolster.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • Armatur: ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • CEC
  • NSF 372 (bleifrei)
  • NSF 61 (Q≤1)
  • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • Massachusetts MA genehmigt
  • cUPC-gelistet
  • IPC-gelistet
  • NPCC-Liste
  • CEC-gelistet

Merkmale:

  • EINBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird oberhalb der Arbeitsplatte montiert – eine ideale Wahl, wenn Sie die Arbeitsplatte nicht austauschen.
  • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein makelloses Finish im Alltag.
  • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
  • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
  • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
  • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
  • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
  • Das Set beinhaltet: Wasserhahn LKD20858C, Ablaufgarnitur LKJ35, Sprudler LK1141A; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
Spezifikation
  • keywords: School, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCDKRC2517C
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeCelebrity Classroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.88
  • Breite (Inches)17
  • Tiefe (Inches)25
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit