Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Celebrity® Edelstahl-Einbauspüle mit zwei gleich großen Becken, 84 x 54 x 17,5 cm. Die Spüle ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Dämpfungsmatten am Boden. ##Konformität: ##Zugelassen in Massachusetts (MA) ##ASME A112.19.3 ##########CSA B45.4 ##cUPC ##IPC-gelistet ##NPCC-gelistet ########ASME A112.19.3/CSA B45.4 ##Merkmale: ##EINBAU: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird. Sie verfügt über einen formschönen Rand. ##ZWEI GLEICH GROSSE BECKEN: Die Becken können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden. ##20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger Edelstahl Typ 304 (20 Gauge) für dauerhafte Haltbarkeit, optimale Leistung und ein makelloses Finish. ##LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken. ##U-KANAL-MONTAGE: Montageclips werden vor der Installation im Kanal platziert, was die Montage unter dem Spülbecken deutlich vereinfacht. ##MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens. ##HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ##ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens hat einen Durchmesser von 3-1/2 Zoll. ##VORGEHENSWEISE FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz ausreicht.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR33211_4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.87
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit