Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle mit zwei Becken, 109 x 56 x 25,7 cm (43 x 22 x 10-1/8 Zoll). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss sowie Seiten- und Bodenpolster.

    Einhaltung:

      • Massachusetts MA genehmigt
      • ASME A112.19.3
      • CSA B45.4
      • cUPC-gelistet
      • IPC gelistet
      • NPCC-Liste

      Merkmale:

      • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
      • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
      • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
      • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
      • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
      • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
      • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen
      • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die 12-Zoll-Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet ausreichend Platz zum Schrubben von Flecken auf Trikots und zum Reinigen von Pinseln nach kleinen Kunstwerken.
      • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
      • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
      • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
      Spezifikation
      • Keywords:GOURMET, Lustertone, 4322, 43 x 33, 43x22
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerDLR4322101_5_MR2
      • ProduktfamilieSINK
      • ProduktgruppeLustertone Classic
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)10.12
      • Breite (Inches)22
      • Tiefe (Inches)43
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)32.75
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit