Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Doppelspülbecken (84 x 54 x 20,5 cm). Das Spülbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt und verfügt über eine Elite-Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Dämpfungsmatten am Boden.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger Edelstahl der Serie 300 mit einer Stärke von 20 Gauge für den täglichen Gebrauch.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 30 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSE233211_5_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.06
    • Breite (Inches)21.25
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit