Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Unterbauspülbecken-Set aus 18-Gauge-Edelstahl (64,8 x 47 x 22,9 cm) mit Filterarmatur. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit Edelstahl-Finish (S), einem Ablauf hinten rechts und einer vollflächigen Sprühdüse mit Dämpfungspads an Seiten und Boden.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Armatur: ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF 61 NSF 372 (bleifrei)
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2 NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • QUERBRECHUNGEN: Gefaltete Akzentlinien im Inneren der Schüssel sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • 2-IN-1-ARMATUR: Erhalten Sie frisches, gefiltertes Trinkwasser direkt aus Ihrem Küchenspülbecken mit einfacher Einhebelbedienung.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTRU24179RT, Armatur LKAV7051FCR mit Filter, Bodenrost CTXBG2215, Tiefenablauf LKDD; praktisch zusammen verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTRU24179RTFLC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)25.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit