Crosstown® Spülbecken-Set aus 18-Gauge-Edelstahl, 63,5 x 55,9 x 22,9 cm, Einzelbecken, Doppelmontage. Das Spülbecken ist handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und vollständiger Sprühfunktion an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3
- CSA B45.4
- cUPC
- IPC-gelistet
- NPCC-Liste
Merkmale:
- Slim Rim™: Die Spüle kann als Einbau- oder Unterbauspüle installiert werden; der ultradünne, flache Rand beseitigt nahezu die Barriere zwischen Spüle und Arbeitsplatte und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.
- EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
- 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
- Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
- ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
- VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
- EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
- ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
- VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
- Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTSR25229T, Bodenrost CTXBG2115; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen