Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Quartz Classic® Einbauspüle mit einem Becken, 84 x 56 x 24 cm. Die Spüle besteht zu bis zu 80 % aus natürlichem Quarz und hochleistungsfähigen, porenfreien Acrylharzen und bietet dadurch hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Kratzer, Ausbleichen und Flecken. Natürliche Schalldämmung und Ablauf hinten rechts.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.5
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit