Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
    Elkay

    EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain

    Google-Übersetzung,

    Elkay® steht seit 1920 für Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich Edelstahl. Wir sind stolz darauf, Amerikas führender Hersteller von Küchenspülen zu sein. Darüber hinaus bieten wir Spülbecken für Vorbereitung, Bar, Bad und Wäscherei an. Gewerbliche Spülbecken von Elkay finden sich in öffentlichen Einrichtungen wie Klassenzimmern, Bürogebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Parks und Freizeitanlagen und vielem mehr. Erhältlich in barrierefreien Tiefen gemäß ADA-Richtlinien.

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • 1/4" abgerundete Ecken
    • 1-1/2" breite, nach innen geneigte obere Kanalfelgen mit 2" flacher Frontschürze
    • 10 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
    • Eckige Felgen
    • 3-1/2"-Ablauföffnung
    • Die freiliegenden Oberflächen werden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Finish verblendet.
    • Ausgestattet mit Wandhalterung und Edelstahl-Tragwinkeln
    Spezifikation
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWMA4820C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)82.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit