Doppelwaschbecken-Set aus Edelstahl, 152,4 x 58,4 x 66 cm (60 x 23 x 26 Zoll), zur Wandmontage. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich mittig auf der Rückseite.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ASME A112.18.1/CSA B125.1
Merkmale:
16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
Abschließbare Zugangstür(en) zur Verdeckung der Rohrleitungen.
4 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
Schalldämpfendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
Abgerundete Ecken, Wandaufhängung und vollständige Umschließung.
Die freiliegenden Oberflächen werden auf ein gleichmäßiges, glänzendes Finish poliert.
3-1/2"-Ablauföffnung.
Beinhaltet eine herausnehmbare Trennwand aus transparentem Acrylglas.
Das Set beinhaltet ein Spülbecken EWSF26026, zwei netz-/batteriebetriebene Sensorarmaturen LKB721C, zwei Mischventile LK723 und zwei Abflüsse LK18B.