Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
    Elkay

    LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome

    Google-Übersetzung,

    Alltagstaugliche 3-Loch-Küchenarmatur mit Hebelgriff und Abdeckplatte/Rosette in Chrom. Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt drei Hahnlöcher.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Beinhaltet wassersparende Funktionen
    • INKLUSIVE ZWEI BELÜFTER: Ein wassersparender 1,5-GPM-Belüfter ist bereits installiert; ein optionaler 2,2-GPM-Belüftereinsatz ist ebenfalls enthalten.
    • Abnehmbare Kartusche: Ermöglicht die einfache Reparatur und den Austausch der Kartusche.
    • VOLLSTÄNDIG DREHBARER AUSLAUF: Der Auslauf lässt sich um 360 Grad drehen; perfekt für den Einsatz in Kücheninseln und Spülbecken an der Theke/Vorbereitungstheke.
    • 3 ARMATURLÖCHER: Die Armatur ist für die Installation mit drei Armaturenlöchern ausgelegt.
    • MAXIMALE DICKE 2-1/2": Die Armatur kann in Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2-1/2" installiert werden.
    Spezifikation
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK1000CR
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeEveryday
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)9.5
    • Tiefe (Inches)10.12
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit