Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
    Elkay

    LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Waschtischarmatur mit Sensor und festem Auslauf aus verchromtem Guss. Die Armatur hat einen Durchfluss von 0,5 GPM und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein elektronisches Steuerventil. Für die Montage wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet
    • ADA & ICC

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Enthält wassersparende Funktionen
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • Freihändig: Diese Funktion ermöglicht einen hygienischeren Betrieb.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem einzigen Hahnloch ausgelegt.
    Spezifikation
    • keywords: Sensor, Lav, Bathroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKB736C
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.72
    • Breite (Inches)6.28
    • Tiefe (Inches)2.05
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit