Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle 43,2 x 55,9 x 19,4 cm (17" x 22" x 7-5/8"). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss und Dämpfungspads an der Unterseite. Eigenschaften: ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert das Licht und sorgt für eine strahlende Optik. ***EINBAU: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird. Sie verfügt über einen formschönen Rand. ***EINZELBECKEN: Das Becken bietet viel Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten. ***18-GAUGE-EDELSTAHL: Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, optimale Leistung und glänzende Optik. ***GERÄUSCHARM: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe an der Spüle. ***U-KANAL-MONTAGE: Montage Die vor der Installation im Kanal platzierten Clips erleichtern die Montage und sparen Zeit unter der Spüle. ***GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände sorgen für einen ebenen Spülenboden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen. ***HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ***ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung der Spüle misst 3-1/2 Zoll. ***SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für diese Spüle beträgt 21 Zoll. ***Konformität: Zugelassen in Massachusetts (MA) **ASME A112.19.3** **********CSA B45.4** cUPC-gelistet **IPC-gelistet** NPCC-gelistet** NPCC-gelistet**
    Spezifikation
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLR17221_MR2_OS4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.62
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit