Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD1316651_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 13" x 16" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle (33 x 41 x 16,5 cm) mit einem Becken, ADA-konform. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss und ist nur am Boden mit Dämpfungselementen versehen.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®-TECHNOLOGIE: Große Pads verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 18 Zoll.


    Spezifikation
    • keywords: Perfect Drain, Quick Clip, LRADQ131665PD3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLRAD1316651_3_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit