Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    Vielseitiger, wandmontierter, zweistufiger ADA-konformer Wasserspender aus gefiltertem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Filterung. Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite per Druckknopf. Wandmontage (für Innenräume) mit zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Elektronische Druckknöpfe für einfache Aktivierung
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Das Filtersystem ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet

    Spezifikation
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8SC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8SC
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit