Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Google-Übersetzung,

    Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken (130 x 70 x 35,5 cm) mit zwei Becken zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 1,5 mm starken Edelstahlrohrbeinen mit 4,1 mm Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 2,5 cm höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • Konstruktion aus verschweißten Abteilen mit rechtwinkligen Ecken
    • Die besondere Rinnenrandkonstruktion mit 2-Zoll-Schürze minimiert das Überlaufen.
    • 14 Zoll tiefe Fächer
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45-Grad-Neigung zur Schmutzabweisung
    • Die Spülbecken sind zum Abfließen geneigt.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung
    • Spülbecken auf gleichmäßig glänzendes Satin-Finish poliert
    • Spülbecken auf (4) verstellbaren Edelstahlrohrfüßen LK251
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Edelstahlfüßen
    Spezifikation
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSS8248
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeSpecialty
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44
    • Breite (Inches)27.5
    • Tiefe (Inches)51
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)111
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit