Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
    Elkay

    SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink

    Google-Übersetzung,

    Weiß, Einzelbecken-Unterbauspüle aus feuerfestem Ton, 41,8 x 47,1 x 23 cm. Die Spüle ist aus hochwertigem feuerfestem Ton geformt und mit einer robusten Porzellanglasur versehen, die für eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche sorgt. Natürliche Schalldämmung und mittig angeordneter Ablauf hinten.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • FEUERZERFALLMATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSANSCHLÜSSE: Feuerfeste Tonspülen verwenden Standard-Abflussanschlüsse; separat erhältlich.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 21 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWU1517WH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.13
    • Breite (Inches)18.92
    • Tiefe (Inches)16.42
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)33.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit