Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Spülbecken-Set „Farmhouse Workstation“ aus feuerfestem Ton, 84 x 48 x 24,5 cm (33 x 18-13/16 x 9-5/8 Zoll), weiß. Das Spülbecken ist aus hochwertigem feuerfestem Ton geformt und mit einer robusten Porzellanglasur versehen, die eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche bietet. Es verfügt über eine natürliche Geräuschdämpfung und einen mittig rechts platzierten Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERKLEINERTES MATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • SCHRANKGRÖSSE: Mindestens 36 Zoll (ca. 91 cm) großer, maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen für die ordnungsgemäße Montage.
    • INKLUSIVE SCHNEIDEBRETT: Das maßgefertigte Holzschneidebrett gleitet entlang einer integrierten Ablage und maximiert so den nutzbaren Platz, um die Spüle in einen Arbeitsplatz zu verwandeln.
    • Das Set beinhaltet: ein Spülbecken SWUF13320, ein Schneidebrett LKCB1218HW, einen Bodenrost LKOBG3015SS, einen Abfluss LK99FC und ein Reinigungsset LKCLKIT; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF13320CBWH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.12
    • Breite (Inches)18.81
    • Tiefe (Inches)32.99
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit