Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink
    Elkay

    SWUF2520WH Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink

    Google-Übersetzung,

    Spülbecken im Landhausstil, weiß, 62,1 x 50,2 x 23,2 cm (24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8"). Das Spülbecken ist aus feinem Schamotte geformt und mit einer robusten Porzellanglasur versehen, die eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche bietet. Es verfügt über eine natürliche Geräuschdämpfung und einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERFALLMATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSANSCHLÜSSE: Feuerfeste Tonspülen verwenden Standard-Abflussanschlüsse; separat erhältlich.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • GEHÄUSEGRÖSSE: Mindestens 27 Zoll (ca. 68,6 cm) – ein maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen ist für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF2520WH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.13
    • Breite (Inches)19.68
    • Tiefe (Inches)24.41
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)66.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit