Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF32189WHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF32189WHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF32189WHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF32189WHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Doppelspülbecken-Set im Landhausstil, 84 x 50,7 x 22,9 cm (33 x 19-15/16 x 9 Zoll), aus feinstem Schamotteton, mit einer robusten Porzellanglasur versehen. Die Oberfläche ist porenfrei und fleckenbeständig. Mit natürlicher Geräuschdämpfung und mittigem Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERFALLMATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSELN: Schüsseln mit hohem Fassungsvermögen bieten mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSANSCHLÜSSE: Feuerfeste Tonspülen verwenden Standard-Abflussanschlüsse; separat erhältlich.
    • SCHRANKGRÖSSE: Mindestens 36 Zoll (ca. 91 cm) großer, maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen für die ordnungsgemäße Montage.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken SWUF32189, zwei Bodenroste LKBG1417SS, zwei Abflüsse LK99FC, Reinigungsset LKCLKIT; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF32189WHC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.13
    • Breite (Inches)19.94
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit