Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
    Elkay

    SWUF32189WHFLC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White

    Google-Übersetzung,

    Doppelspülbecken-Set im Landhausstil aus feuerfestem Ton (84 x 50,7 x 22,9 cm) mit gefilterter Armatur, weiß. Das Spülbecken ist aus hochwertigem feuerfestem Ton geformt und mit einer robusten Porzellanglasur versehen, die eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche bietet. Es verfügt über eine natürliche Geräuschdämpfung und einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.1; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERFALLMATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSELN: Schüsseln mit hohem Fassungsvermögen bieten mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • SCHRANKGRÖSSE: Mindestens 36 Zoll (ca. 91 cm) großer, maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen für die ordnungsgemäße Montage.
    • 2-IN-1-ARMATUR: Erhalten Sie frisches, gefiltertes Trinkwasser direkt aus Ihrem Küchenspülbecken mit einfacher Einhebelbedienung.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken SWUF32189WH, Armatur LKAV7051FCR mit Filter, zwei Bodenroste LKBG1417SS, zwei Abflüsse LK99FC; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front, White Sink
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF32189WHFLC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.12
    • Breite (Inches)19.94
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit