Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
    Elkay

    SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide

    Google-Übersetzung,

    Doppelspülbecken im Landhausstil aus feuerfestem Ton, 84 x 50,7 x 23,3 cm (60/40), mit Aqua Divide, weiß. Das Spülbecken ist aus hochwertigem feuerfestem Ton geformt und mit einer robusten Porzellanglasur versehen, die eine porenfreie und fleckenbeständige Oberfläche bietet. Es verfügt über eine natürliche Schalldämpfung und einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUSDESIGN: Das Material des Spülbeckens setzt sich an der Vorderseite fort und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • WENDBARES DESIGN: Das Waschbecken kann entweder mit einer traditionellen, flachen Vorderseite oder mit einem dekorativen Zierband an der Oberseite installiert werden.
    • FEUERZERKLEINERTES MATERIAL: Das Waschbecken ist handgefertigt aus feinem Feuerton und hat eine glatte Oberfläche.
    • LANGLEBIG: Das Material wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher besonders langlebig. Die Oberfläche ist kratz- und fleckenbeständig.
    • ZWEI SCHÜSSELN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN: Nutzen Sie die Schüsseln unabhängig voneinander; spülen Sie Geschirr in der einen Schüssel, während Sie die andere für kleinere Aufgaben bereithalten.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSELN: Schüsseln mit hohem Fassungsvermögen bieten mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSANSCHLÜSSE: Feuerfeste Tonspülen verwenden Standard-Abflussanschlüsse; separat erhältlich.
    • SCHRANKGRÖSSE: Mindestens 36 Zoll (ca. 91 cm) großer, maßgefertigter Schrank mit innenliegendem Stützrahmen für die ordnungsgemäße Montage.
    • INKLUSIVE SCHNEIDEBRETT: Das maßgefertigte Holzschneidebrett gleitet entlang einer integrierten Ablage und maximiert so den nutzbaren Platz, um die Spüle in einen Arbeitsplatz zu verwandeln.
    Spezifikation
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWUF3320WH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeExplore Fine Fireclay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.12
    • Breite (Inches)19.92
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)99.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit