Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Google-Übersetzung,

    Deckendose 8 Stück c/c 70 für Unterputzmontage. Die Box wird mit Verschlussstopfen sowie Gipskappen geliefert. Die Rohrtüllen sind für 16 mm, passen aber auch zusammen mit der Rohrmanschette für 20 mm. Wird komplett mit Befestigungsschrauben geliefert. max. 15 kg belasten. Halogenfrei Farbe Weiß.

    Spezifikation
    • 1420272

      40mm installation high

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO06796
    • ProduktfamilieWhite boxes
    • ProduktgruppeBoxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002601
    • ETIM-NameBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSCNameElectrical boxes
    • UNSPSCCode39121303
    • OmniClassNummer23-35 33 15 11
    • OmniClassTitelElectrical Ceiling Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden