Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Orientierungs-/Nachtlicht PLUS Unterputzmontage. Nachtlicht ist ein Leitlicht für Korridore, Arztzimmer, Schlafzimmer und liefert ein weißes Leitlicht, das sich nach unten zum Boden ausbreitet. Die Helligkeit kann mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden. Schraubverbindung. Farbe schwarz.

    Spezifikation
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO04637
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOrientation lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)17
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)0.108
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000064
    • ETIM-NameInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit