Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Tastnägel Novotop Access Aluminium bieten eine Warnlösung zur Identifizierung von Bereichen mit Hindernissen oder Bereichen mit Höhenunterschieden oder ungeschützten Lücken wie Treppen und offenen Plattformen und gehören zum universellen Zugänglichkeits- und Sicherheitssystem von Emac®.

    Aufgrund ihrer taktilen Textur und ihres rutschfesten Designs sind sie vom Benutzer leicht zu erkennen. Mit der passenden Schablone wird das Nagellayout optimal an die taktile Funktion angepasst und die Montage vereinfacht.

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNTOPAL
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppePodotactile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC001231
    • ETIM-NameMounting aid building technology
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor and stair trims
    • Klassifizierung01 54 00
    • Format2014TitelConstruction Aids
    • OmniClassNummer23-25 45 11 21 13
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit