Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw

    WKCP - Flange head construction screw

    4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    WKCP
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Flanschkopf-Konstruktionsschraube mit TX-Antrieb für konstruktive Verbindungen von Holzbauteilen, einschließlich Massiv-, Verbund- und Holzwerkstoffplatten.

    SUBSTRATE
    • Massivholz
    • Brettschichtholz (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt (weiß oder gelb)
    • SQ-Keramik

    ANWENDUNG
    • Dachstuhlsystem
    • Karkassenkonstruktion
    • Konterlatten und Latten
    • Holzwerkstoffplatten, Holzveredelungselemente

    Spezifikation
    • SQ Ceramic

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-D     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-D     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-D     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-D     100 - 600 mm


      Galvanized-white

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-B     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-B     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-B     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-B     100 - 600 mm


      Galvanized-yellow

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP     100 - 600 mm


      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Flange head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwkcp-flange-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
    • ProduktgruppeWood construction screws
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit