Der ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-Slot ist ein verdeckter , linearer Klimatisierungsdiffusor, der sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände integrieren lässt. Dieses Modell ist für Klimaanlagen mit 125-mm-Kanalanschlüssen geeignet.
Nach der Installation wird der Diffusor bündig verputzt und in der gleichen Farbe wie Decke oder Wand gestrichen, sodass lediglich ein minimalistischer Schlitz sichtbar bleibt. Der Druckanschlusskasten besteht aus spritzgegossenem EPP-Material mit hervorragender Wärmedämmung, wodurch sich der Diffusor sowohl für Lüftung als auch für Klimatisierung eignet. Die Geräte lassen sich mit anderen PUZZLE-Diffusoren (Anschlüsse: 75 mm, 90 mm oder 125 mm) in einer durchgehenden Reihe verbinden.
Hauptmerkmale:
Wichtigste Vorteile:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Ozeanien | Nordamerika |
|---|---|---|---|
Albanien | Armenien | Australien | Mexiko |
Andorra | Aserbaidschan | ||
Belgien | Indien | ||
Bosnien und Herzegowina | Kasachstan | ||
Bulgarien | Kuwait | ||
Dänemark | Südkorea | ||
Deutschland | Türkei | ||
Estland | Usbekistan | ||
Finnland | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Frankreich | Vietnam | ||
Gibraltar | |||
Griechenland | |||
Guernsey | |||
Irland | |||
Island | |||
Isle of Man | |||
Italien | |||
Jersey | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |