Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser

    Google-Übersetzung,

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 150 ist ein innovativer , linearer Luftauslass, der sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände integrieren lässt. Dieses Modell wird direkt an den Gipsprofilen befestigt. Sein minimalistisches Drei-Schlitz-Design bleibt nach der Installation sichtbar und verleiht modernen Interieurs eine stilvolle Note.

    Es eignet sich für Kanalsysteme mit einem Durchmesser von 150 mm. Die drei Diffusorschlitze ermöglichen sehr hohe Luftströme, wie sie typisch für Kühlsysteme sind. Der Plenumkasten besteht aus EPP (expandiertem Polypropylen) und gewährleistet so eine optimale Isolierung.

    Hauptmerkmale:

    • Hergestellt aus EPP-Material mit außergewöhnlich hohen Wärmedämmeigenschaften
    • Alle Metallbauteile sind mit einer speziellen Isolierschicht ummantelt.
    • Das druckbeaufschlagte Gehäuse umschließt den Metallkörper vollständig, um Kondensation zu verhindern.
    • 150 mm Durchmesser Kanalanschluss für Kompatibilität mit großen Lüftungssystemen
    • Ausgestattet mit drei Diffusorschlitzen für optimale Luftverteilung
    • Entwickelt für sehr hohe Luftdurchsatzraten, ideal für Kühlsysteme
    • Unterstützt die Kondensationsvermeidung und gewährleistet so die langfristige Systemleistung.
    • Sichere und geschützte Verpackung
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Nahtlose Integration mit Gipskartondecken oder -wänden dank Materialkompatibilität
    • Ermöglicht ein schnelles und einfaches Streichen nach der Installation und spart so Zeit und Mühe.
    • Hilft dabei, ein makelloses Finish zu erhalten, indem das Risiko sichtbarer Risse verringert wird.
    • Minimiert Verformungen, die durch Temperaturschwankungen in Kühlsystemen verursacht werden.
    • Gewährleistet ein lang anhaltendes und ästhetisch sauberes Erscheinungsbild in Innenräumen
    • Ideal für anspruchsvolle Architektur- und Designprojekte, die Langlebigkeit und visuelle Konsistenz erfordern.
    Spezifikation
      • Model: LINEO PRO CONDI 150, 3 slots
      • Sizes: 1027 × 290 × 239 mm
      • Slot: 3 slots × 1000 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 150 mm (top duct connection possible), insulated
      • Airflow: 300–650 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 239 mm
      • Minimum installation height: 240 mm
      • Plenum box: EPP (expanded polypropylene), thermally insulated; metal parts insulated
      • Duct systems: Plastic
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Additional features: Paintable, anti-static, PUZZLE LOCK connection system (patented)
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineo-pro-condi-150mm-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika