Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 75 ist ein verdeckter Lüftungsauslass , der durch die direkte Montage an Gipskartonprofilen eine elegante und nahtlose Belüftung ermöglicht. Sein klarer, minimalistischer Schlitz fügt sich mühelos in Gipskartondecken und -wände ein, während das integrierte Abgleichventil eine präzise Luftstromregelung gewährleistet. Diese Ausführung ist für 75-mm-Flexrohre ausgelegt.

    Hauptmerkmale:

    • Eingebautes Ausgleichsventil zur einfachen Luftstromregulierung von der Oberfläche
    • Wird direkt an Gipsprofilen befestigt
    • Schnelle, sichere Verbindungen für 75-mm-Flexschläuche
    • Kabelkanal aus antistatischem, antibakteriellem Kunststoff
    • Die Basis besteht aus recyceltem Material, das sich für Langlebigkeit mit Gipskartonplatten verbindet.
    • Sichere Verpackung für einen sicheren Transport
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Nahtloses Erscheinungsbild nach dem Verputzen und Streichen, nur ein schmaler Spalt ist sichtbar.
    • Geeignet für die vertikale oder horizontale Montage
    • Antistatisches, antibakterielles Design für reduzierten Wartungsaufwand
    • Stabile, rissbeständige Struktur, die mit Gipskartonplatten verbunden ist
    • Luftstrom nach der Installation leicht einstellbar
    Spezifikation
      • Model: LINEO PRO PROFILE 75, 1 slot
      • Product code: LP75.120.201
      • Sizes: 1000 × 194 × 161 mm
      • Slot: 1 slot × 1000 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 75 mm (with damper)
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static, antibacterial duct box
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineo-pro-profile-75mm-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika