Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRF Prime — Aufgeständertes Bodensystem auf Stelzlagern mit Rost und Pedestal Prime® Stelzlagern
GRF Prime — Aufgeständertes Bodensystem auf Stelzlagern mit Rost und Pedestal Prime® Stelzlagern

    GRF Prime — Aufgeständertes Bodensystem auf Stelzlagern mit Rost und Pedestal Prime® Stelzlagern

    GRF Prime ist das aufgeständerte Außenbodensystem auf Rost von Eterno Ivica, das einen strukturellen Rost mit den verstellbaren Pedestal Prime Stelzlagern verbindet. Anders als bei der Verlegung auf Einzellagern schafft der Rost eine durchgehende, widerstandsfähige Ebene, auf der selbsttragende Platten frei aufliegen und jedes Verlegemuster ermöglichen: im Läuferverband, diagonal, im Mehrformat, als Kunstrasenteppiche oder in gemischten Verlegungen.

    Das System funktioniert sowohl mit dem Standard-GRF-Rost als auch mit dem Grid-Plus-Paneel: 50×50 cm, 4 cm hoch, aus Polypropylen, wobei Grid Plus eine co-gespritzte, rutschhemmende TPE-Gummioberfläche hinzufügt. In beiden Versionen werden die Roste durch eine patentierte „Schwalbenschwanz"-Verbindung ohne zusätzliche Zubehörteile miteinander verbunden und bilden so eine durchgehende Fläche. Die Nut-Feder-Verbindung sieht Toleranzräume vor, die die Wärmeausdehnung aufnehmen und Verformungen des verlegten Bodens verhindern.

    Die Unterkonstruktion wird durch die Pedestal Prime (PR) Stelzlager vervollständigt, von 15 bis 420 mm verstellbar, mit Köpfen — selbstnivellierend oder fest —, die in den dafür vorgesehenen Aussparungen an der Unterseite des Rosts an den Ecken, in der Mitte und entlang der Ränder sitzen. Die Schnellverbindungsköpfe befestigen die Stelzlager stabil am Grid Plus und erhalten dabei die Kontrollierbarkeit des Untergrunds. Für eine robustere Unterkonstruktion wird ein Stelzlager in der Mitte und entlang der vier Seiten ergänzt.

    GRF Prime nimmt Beläge aus Feinsteinzeug, Marmor, Naturstein, Betonplatten und Kunstrasen auf, mit speziellen Abstandhaltern (Mini DM, DLG, Randabstandhalter aus Edelstahl oder PP) zum Ausrichten der Fugen. Die Mindestverlegung beträgt 4 Roste und 4 Stelzlager pro Quadratmeter, ohne Höchstgrenze.

    Spezifikation
    • GRF Prime bietet Planern volle gestalterische Freiheit: selbsttragende Platten jeder Größe können in jedem Muster verlegt werden, Kunstrasen kann installiert und beide können auf derselben Fläche kombiniert werden. Der Rost verteilt die Last über eine durchgehende Ebene und bietet mehr Sicherheit und Stabilität als die Verlegung auf Einzellagern, insbesondere bei größeren Aufständerungshöhen.

      Die Grid-Plus-Version fügt eine co-gespritzte, rutschhemmende TPE-Gummioberfläche hinzu, die das Verrutschen der Platten reduziert, ihre Positionierung beschleunigt und Bewegungen nach der Verlegung minimiert. Die patentierte Schwalbenschwanz-Verbindung schafft eine durchgehende, feste Oberfläche ohne zusätzliche Befestigungen, während das integrierte Toleranzsystem die Wärmeausdehnung steuert und strukturelle Verformungen bei jahreszeitlichen Temperaturschwankungen verhindert.

      Das System ist schnell und einfach zu verlegen: Es wird im Außenbereich trocken verlegt, von oben mit dem Einstellschlüssel nivelliert und bleibt für Leitungen, Rohre und Entwässerung vollständig kontrollierbar. Mit den Greenlift-Zubehörteilen ermöglicht dieselbe Grid-Plus-Basis die Ausführung extensiver Gründächer, wodurch die statische Last auf dem Dach reduziert und die Kontrollierbarkeit des Schichtaufbaus erhalten bleibt.

      GRF Prime ist beständig gegen Temperaturen bis −40°C bei einer Härte von Shore D 70. Eterno Ivica arbeitet nach den Zertifizierungen ISO 9001, ISO 14001 und SA 8000.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrf-prime-grid-raised-floor-system
    • ProduktfamilieGRF Prime
    • ProduktgruppeGRF System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14_90_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlag and slab pedestal-supported paving systems
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11 13
    • OmniClassTitelPedestals Roof Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit