Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CH District Cooling AC
Eurapo
Archiviert

Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CH District Cooling AC

VENTILATORKONVEKTOREN OHNE GEHÄUSE, FÜR KÜHLUNG, 2 LEITER, LEISTUNG VOM 2,36 kW BIS 12,13 kW. 


Der CH District Cooling Ventilatorkonvektor ist für Kanalanschluss geeignet mit ausgezeichneten Leistungen auch mit mittel-langen Kanälen. Er ist ruhig und kann mit einer großen Palette Zubehör ausgerüstet werden. Der CH District Cooling Ventilatorkonvektor ist für vertikale Wand- oder Bodenmontage und für horizontale Deckenmontage verfügbar. Vertikale Modelle sind mit Luftauslaß oben und Luftansaug unten oder von vorne verfügbar. Horizontale Modelle sind mit frontseitigem Luftauslaß und Luftansaug von hinten oder von unten verfügbar.

Es sind 7 Größen lieferbar (216÷328), alle mit einer zusätzlichen Kondensatwanne und einem Steuerpaneel mit Klemmleiste. Der innere Rahmen ist aus verzinktem Stahlblech und alle inneren Teile sind komplett mit nicht brennbarem Isoliermaterial abgedeckt. District Cooling: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.


Spezifikation
  • • Der mit der Kassette gelieferte Filter ist ePM1 55% klassifiziert: er ist in der Lage, bis zu 55% der Partikel zwischen 0,1 μm und 0,3 μm zurückzuhalten (Klassifizierung nach ISO 16890). Die Wahl ist eine Verbesserung gegenüber dem von der VDI 6022-Zertifizierung geforderten Mindeststandard, der einen ePM10 50% Filter für Hydronik-Endgeräte vorsieht, die mit Umluft arbeiten (wie Luftkonvektoren und Kassetten);
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFancoil-CH-DC
  • ProduktfamilieFan coils units
  • ProduktgruppeConcealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit