Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GMV5 MINI
GMV5 MINI

    GMV5 MINI

    5.0 von 5 Sternen5.0(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die GMV5 Mini-Serie vereint Diskretion und Effizienz. Aufgrund ihres niedrigen Geräuschpegels und ihrer geringen Stellfläche, insbesondere bei Geräten mit nur einem Ventilator, ist ihre Installation in jeder Umgebung ideal. Der Gold Fin-Schutz und die hohe Energieeffizienz des Kompressors ermöglichen einen optimierten Einsatz auch unter extremen Bedingungen (-20 °C / +52 °C). Von 12 bis 14 kW können diese Geräte an bis zu 8 Innengeräte angeschlossen werden, sie sind 22 % leichter als die beiden Ventilatorversionen und benötigen bis zu 60 % weniger Gaslast. Aluminium-Wärmetauscher mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Geräte können unter extremen klimatischen Bedingungen betrieben werden: von -5°C bis +52°C bei Kälte und von -20°C bis +27°C bei Hitze.
    Spezifikation
      • Single fan version for small spaces
      • Up to 9 indoor units
      • Up to 300 meters of connecting pipe
      • Wide operating range
      • Silent mode
      • High energy efficiency
      • Gold Fin Protection

      ModelGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141GMV5 MINI 160
      Code3IGR0049
      3IGR0072
      3IGR0052
      Manufacturer ref.
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T

      ModelGMV5 MINI 120 3FGMV5 MINI 140 3FGMV5 MINI 160 3F
      Code
      3IGR0053
      3IGR0054 3IGR0055
      Manufacturer ref.
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X GMV-160WL/C-X
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGMV5-MINI
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeVRF - Outdoor units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
    • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit